Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Tools
1
N.º de referencia: 09 06 115 2932 222
DIN-Power H015MS-3,2C1-1-V1 (NFF)
DIN-Power H015MS-3,2C1-1-V1 (NFF)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌15 A
Contactos: 15
Acodado
Aleación de cobre
Ag sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ag sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación de revestimiento, Codificación D20
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7035 (gris luminoso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 06 115 2932 222
DIN-Power H015MS-3,2C1-1-V1 (NFF)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Tools
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie DIN 41612
  • Identificación Tipo H15
  • Elemento Conector macho
  • Descripción del contacto Acodado
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por ondas
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 15
  • Configuración de contacto Fila d, posiciones 6, 10, ... , 26, 30 y fila z, posiciones 4, 8, ... , 28, 32
  • Contacto de guía en posición z32
  • Codificación
    Codificación de revestimiento
    Codificación D20
  • Fijación de placas de circuitos impresos Con brida de fijación
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 5,08 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
    6,5 mm
    10,16 mm
  • Corriente nominal ‌ 15 A
  • Corriente nominal Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Distancia de separación ≥ 4,5 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 8 mm
  • Resistencia de aislamiento >1011 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 8 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 90 N
  • Fuerza de extracción ≤ 90 N
  • Nivel de rendimiento
    1
    acc. to IEC 60603-2
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 3.1 kV
  • Grupo de aislamiento II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging No
Propiedades del material
  • Material (aislante) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Color (aislante) RAL 7035 (light grey)
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos)
    Ag over Ni Mating side
    Sn over Ag over Ni Termination side
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2
  • Clasificación para el sector ferroviario F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 31,34 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140011489
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar