Cables a granel
  • Cables de cobre específicos según perfil para transmisión de dato
  • Combinaciones de múltiples hilos individuales
  • Se han utilizado diversos materiales aislantes para la cubierta
  • Aplicaciones industriales, exteriores y ferroviarias
  • Con clasificación UL
Filters
  • Tipo de cable
    Select a value Reset filter
    • Cable de cobre (plano)
      70
    • Cable de cobre (redondo)
      131
    • Cable híbrido (cobre/cobre)
      17
    • Cable híbrido (cobre/fibra óptica)
      2
  • Elemento
    Select a value Reset filter
    • Cables a granel
      220
  • Especificaciones
    Select a value Reset filter
    • No montado
      220
  • Descripción del cable
    Select a value Reset filter
    • MVB
      1
    • Multimodo
      2
    • Muy resistente al aceite
      4
    • Par trenzado
      7
    • Resistente a la luz solar
      16
    • Resistente a rayos UV
      19
    • Resistente al aceite
      14
    • Resistente al aceite y a UV
      8
    • Retardante de llama
      55
    • Sin halógenos
      22
    • Tipo R
      4
    • WTB
      2
    • para aplicaciones en el sector ferroviario
      27
  • Número de núcleos
    Select a value Reset filter
    • 2
      11
    • 4
      46
    • 6
      4
    • 8
      48
    • 9
      5
    • 10
      8
    • 12
      4
    • 13
      3
    • 14
      7
    • 15
      5
    • 16
      6
    • 18
      3
    • 20
      7
    • 24
      4
    • 25
      5
    • 26
      7
    • 28
      3
    • 34
      6
    • 37
      5
    • 40
      7
    • 50
      7
    • 60
      4
    • 64
      8
  • Estructura de núcleo
    Select a value Reset filter
    • 1x 2x AWG 22/7
      4
    • 1x 2x AWG 26/7
      4
    • 2x 0,5 mm²
      1
    • 2x 0,75 mm²
      5
    • 2x 1,5 mm²
      3
    • 2x 2x AWG 22
      3
    • 2x G50 / 125 µm
      2
    • 3x 2,5 mm²
      7
    • 4x 1,5 mm²
      9
    • 4x 2x AWG 23/1
      3
    • 4x 2x AWG 23/7
      4
    • 4x 2x AWG 24/7
      5
    • 4x 2x AWG 26/19
      4
    • 4x 2x AWG 26/7
      36
    • 4x AWG 22/1
      4
    • 4x AWG 22/19
      9
    • 4x AWG 22/7
      38
    • 5G 2,5 mm²
      3
    • AWG 28/7
      101
220 products (of 220)
1/8
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0