Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 14 02 051 5101 000
har-flexicon 3,81 TTPV-5 BK
har-flexicon 3,81 TTPV-5 BK

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Connectors, PCB terminal block, Vertical, Push-in-spring-cage termination, Rated current: ‌10 A, Contacts: 5, Copper alloy, Tin plated, Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA), Black
Notes
Compare
Free Sample
Varenummer: 14 02 051 5101 000
har-flexicon 3,81 TTPV-5 BK
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Morsettiera da PCB
  • Specifiche Verticale
Versione
  • Collegamento
    Collegamento push-in a molla
    Terminali per saldatura ad onda (THR)
  • Tipologia di collegamento PCB / cable
  • Numero di poli 5
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori
    0,14 ... 1,5 mm² Solido
    0,14 ... 1,5 mm² Flessibile
    0,5 ... 1,5 mm² Flessibile, con ferrule, senza manicotto in plastica
    0,1 ... 1,5 mm² Flessibile, con ferrule e manicotto in plastica
  • Sezione del conduttore [AWG] AWG 30 ... AWG 16
  • File di contatti 1
  • Spazio di contatto (lato cavi) 3,81 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 10 A
  • Tensione di esercizio 220 V
  • Tensione di prova 4 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 15 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 9 ... 10 mm
  • Temperatura massima -40 ... +110 °C
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Poliammide (PA)
    Poliftalammide (PPA)
  • Colore (inserto) Nero
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Sn su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvazioni
    CE
    UKCA
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 150
  • Peso netto 5,39 g
  • Paese di origine Italia
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140111783
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

PCB Multi ECAD Data

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare