Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 14 02 121 4402 000
har-flexicon 3,50 TTSH-12 BK
har-flexicon 3,50 TTSH-12 BK

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bloque de terminales de placa de circuitos impresos
Horizontal
Terminación de tornillo, Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌12 A
Contactos: 12
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 14 02 121 4402 000
har-flexicon 3,50 TTSH-12 BK
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element PCB terminal block
  • Specification Horizontal
Version
  • Termination method
    Screw termination
    Reflow soldering termination (THR)
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 12
  • Field of application for THR reflow soldering
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0.05 ... 1.5 mm² Solid
    0.05 ... 1 mm² Stranded
    0.5 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.1 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 28 ... AWG 16
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 3.5 mm
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage 150 V
  • Rated impulse voltage 2.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Stripping length 5 ... 6 mm
  • Tightening torque 0.2 ... 0.25 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Size M2
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert)
    Poliamid (PA)
    Poliftalamid (PPA)
  • Colour (insert) Siyah
  • Material (contacts) Bakır alaşımı
  • Surface (contacts)
    Ni üzerinden Sn Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS exemptions 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV status muafiyete uygun
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances İçermez
  • REACH ANNEX XIV substances İçermez
  • REACH SVHC substances Evet
  • REACH SVHC substances Kurşun
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Evet
  • California Proposition 65 substances
    Kurşun
    Nikel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvals
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 7 g
  • Country of origin Italy
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140112209
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar