Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
3
Part Number: 15 22 090 2601 000
har-flex str f 9.05mm 90p PL1 280pcs
har-flex str f 9.05mm 90p PL1 280pcs

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector fêmea
Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
Contatos: 90
Reto
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação
Nível de desempenho: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
Free Sample
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Part Number: 15 22 090 2601 000
har-flex str f 9.05mm 90p PL1 280pcs
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
3
Detalhes do produto
Identificación
  • Categoría Connectors
  • Serie har-flex®
  • Identificación Signal
  • Elemento Female connector
  • Descripción del contacto Straight
Versión
  • Método de terminación Reflow soldering termination (SMT)
  • Tipo de conexión
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Número de contactos 90
  • Contenidos del paquete 280 pieces on reel
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 1.27 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 1.27 mm
  • Altura de apilamiento 9.05 mm
  • Distancia de separación ≥ 0.4 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 0.4 mm
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto < 25 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 72 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 13.5 N
    ≤ 63 N
  • Nivel de rendimiento 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0.5 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • GTIN 5713140202344
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare