Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 15 15 076 2601 000
har-flex ang m 76p PL1 560pcs
har-flex ang m 76p PL1 560pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Contactos: 76
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 15 076 2601 000
har-flex ang m 76p PL1 560pcs
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Conectores
  • Serier har-flex®
  • Identifikation Signal
  • Element Conector macho
  • Beskrivelse af kontakten Acodado
Version
  • Termineringsmetode Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Tilslutningstype
    De placa madre a tarjeta hija
    Tarjeta de alargador
    De placa de circuitos impresos a cable
  • Antal kontakter 76
  • Pakkens indhold 560 piezas en bobina
Características técnicas
  • Kontaktrækker 2
  • Kontaktafstand (termineringsside) 1,27 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside) 1,27 mm
  • Frigangsafstand ≥ 0,4 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 0,4 mm
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Resistencia de contacto < 25 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 60,8 N
  • Tilbagetrækningskraft
    ≥ 11,4 N
    ≤ 53,2 N
  • Nivel de rendimiento 1
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0,5 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 2.680 kg
  • Oprindelsesland China
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140200890
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar