Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 15 52 002 2701 333
har-flex Power M str 2P THR PL1 Sample
har-flex Power M str 2P THR PL1 Sample

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌26.5 A
Contactos: 2
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 52 002 2701 333
har-flex Power M str 2P THR PL1 Sample
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Detalles del producto
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flex®
  • 标识 Power
  • 原件 公连接器
  • 插针端子介绍 直式
  • 特点 连接机构的接线方式:SMT
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
  • 连接方式
    主板到子插件板
    堆栈
  • 针数 2
  • 详细资料 根据 IEC 61984,它是未密封的连接器。必须由安装者根据安装类型来确保实施防触电保护措施。
  • 包装内容 样品
技术参数
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 针间距(插拔端) 2.54 mm
  • 堆码高度 3.25 mm
  • 额定电流 ‌ 26.5 A
  • 额定电压 180 V
  • 额定电压 符合 IEC 60664-1 标准
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 2
  • 放电距离 ≥0.94 mm
  • 爬电距离
    ≥0.94 mm PCB
    ≥1.89 mm 连接器
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 25 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 性能等级 1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 0.84 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • 插针共面 ‌ 0.1 mm
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140204041
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar