Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Accessories
2
N.º de referencia: 15 39 018 0601 234
har-flex Board IDC 18p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 18p 600pcs per reel

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores de transición para placa de circuitos impresos
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌1.29 A
Contactos: 18
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 15 39 018 0601 234
har-flex Board IDC 18p 600pcs per reel
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
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flex®
  • Identifikace Board IDC
  • Prvek Propojovací konektory na PCB
Verze
  • Způsob připojení Pájení přetavením (SMT)
  • Typ připojení PCB to cable
  • Počet kontaktů 18
  • Obsah balení Tape & reel
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 30
  • Řady kontaktů 2
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 1.27 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 0.635 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 1.29 A
  • Jmenovitý proud @ 85 °C
  • Vzdušná vzdálenost ‌ 0.4 mm
  • Délka povrchových cest ‌ 0.4 mm
  • Izolační odpor > 2.11 x 109 Ω
  • Vnitřní odpor < 10 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 0.91 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Barva (vložka) Black
  • Materiál (kontakty) Copper alloy
  • Povrch (kontaktů)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
Obchodní údaje
  • Velikost balení 600
  • Země původu Čína
  • GTIN
    5713140838147
    5713140838130
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar