Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
2
N.º de referencia: 17 25 095 1101
har-bus HM Federl. Typ B19, AFS 1, Tube
har-bus HM Federl. Typ B19, AFS 1, Tube

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 95
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Beige
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 17 25 095 1101
har-bus HM Federl. Typ B19, AFS 1, Tube
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
2
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-bus® HM
  • Identificazione Tipo AB19
  • Elemento Connettore femmina
  • Descrizione del contatto Angolato
Versione
  • Collegamento Collegamento press-in
  • Tipologia di collegamento Scheda madre a scheda figlia
  • Numero di poli 95
  • Confezione Tubo
Dettagli tecnici
  • File di contatti 7
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 2 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 1 A
  • Data rate ≤ 2.500 Mbit/s
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 71,25 N
  • Forza di prelievo ≥ 14,25 N
  • Classe di lavoro 1
  • Tensione di prova Ur.m.s. 0,75 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Spessore PCB ≥1,4 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
  • Colore (inserto) Beige
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Ni Lato collegamento
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Triossido di antimonio
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 13
  • Peso netto 15 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140122048
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar