Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Successor Products
1
Device side / Panel feed through
4
Dane niedostępne
eShop
Interface Steckverbinder
...
HARTING T1 Industrial
Kabelkonfektionen
33 28 010 1002 003
Numer Katalogowy: 33 28 010 1002 003
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 0,3m
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Bezhalogenowe, Olejoodporne, Ognioodporny
Długość kabla: 0.3 m
Notatki
Compare
This product is not orderable anymore.
You can use the successor
33280202002003
.
Numer Katalogowy: 33 28 010 1002 003
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 0,3m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Successor Products
1
Device side / Panel feed through
4
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identification
Category
System cabling
Series
HARTING T1 Industrial
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
HARTING T1 Industrial
Overmoulded
Connector 2
HARTING T1 Industrial
一体成型
Type of cable
Copper cable (round)
Description of the cable
Halogen-free
Oil resistant
Flame retardant
Version
Cable length
0.3 m
Number of cores
2
Core structure
1x 2x AWG 22/7
Technical characteristics
Rated current
4 A
Rated voltage
60 V DC
Transmission characteristics
600 MHz 带宽
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Contact resistance
≤ 20 mΩ
Shielding resistance
≤ 100 mΩ
Limiting temperature
-40 ... +80 °C 未移动
-25 ... +80 °C 已移动
Mating cycles
≥ 1,000
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP20
Test voltage U
DC
1 kV (接头-接头)
2.25 kV (接点-地)
Material properties
Material (cable)
PUR (聚氨酯)
Colour (cable)
黄
Specifications and approvals
Specifications
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 60811-404 耐油
Commercial data
Packaging size
1
Country of origin
Latvia
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140798847
ETIM
EC002599
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Niemiecki)
PDF (Angielski)
PDF (Francuski)
PDF (Węgierski)
PDF (Włoski)
PDF (Japoński)
PDF (rumuński)
PDF (Koreański)
PDF (Polski)
PDF (Rosyjski)
PDF (chiński (trad.))
PDF (Chiński uproszczony)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Engineering Data
3D CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
STEP
JT
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
AAS
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare