Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 04 201 2740 L150
Pwr Q4/2 female angled TC ER 4G6qmm 15m
Pwr Q4/2 female angled TC ER 4G6qmm 15m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Energy supply
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 04 201 2740 L150
Pwr Q4/2 female angled TC ER 4G6qmm 15m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikation
  • Element Energiforsyning
  • Specifikation Færdigsamlet på den ene side
  • Konnektor 1
    Han-Compact® Stikhus
    Sideindføring
    Han® Q 4/2 Hun
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 15 m
  • Ledningsstruktur 4G 6 mm²
  • PE-kontakt Ja
  • Anvendelsesområde Effektkabler
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Sort
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer
    Bly
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 2
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140275706
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600