Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
167
Objednací číslo: 09 48 474 7766 002
PROFINET cabinet cord; 0,2m
PROFINET cabinet cord; 0,2m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 0.2 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 48 474 7766 002
PROFINET cabinet cord; 0,2m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
167
Detaily produktu
Identification
  • Category Systémová kabeláž
  • Series RJ45
  • Element Osazené kabely
  • Specification Předosazené na obou stranách
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type of cable Měděný kabel (kruhový)
Version
  • Cable length 0,2 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4× 2 kroucená dvoulinka
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -20 ... +70 °C
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Zelená
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Neobsahuje
  • California Proposition 65 substances Neobsahuje
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • PROFINET Ano
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 22.6 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444993
  • GTIN 5713140254794
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte