Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
10
Tools
1
N.º de referencia: 21 03 296 2505
M12 Power IDC female L-coded
M12 Power IDC female L-coded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Hembra
Codificación L
Tecnología de conexión HARAX®
Poliamida (PA)
Gris
Contactos: 5
Aleación de cobre Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Sección de conductor: 0.75 ... 1.5 mm²
Corriente nominal: ‌12 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 21 03 296 2505
M12 Power IDC female L-coded
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
10
Tools
1
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 식별 Power
  • 요소 케이블 커넥터
  • 사양 직선형
버전
  • 터미네이션 방법 HARAX® 연결 테크놀로지
  • 젠더 암형
  • 차폐형 차폐형
  • 컨택트핀 개수 5
  • 전원 접점 개수 4
  • 특수 접점 개수 1
  • 특수 접점 사양 FE 단자
  • 코딩 L-코딩
  • 잠금 유형 나사 잠금
기술적 특성
  • 도체 단면적 0.75 ... 1.5 mm²
  • 도체 단면적 AWG 18 ... AWG 16
  • 정격 전류 ‌ 12 A
  • 정격 전압 63 V
  • 정격 임펄스 전압 1.5 kV
  • 오염도 3
  • 과전압 카테고리 III
  • 절연 저항 >108 Ω
  • 접점 저항 ≤ 10 mΩ
  • 조임 토크 ‌0.6 Nm
  • 렌치 사이즈 (널링 나사 / 널링 너트) 17
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 체결 주기 ≥ 100
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 체결 조건
  • 케이블 직경 5.8 ... 13.5 mm
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리아미드 (PA)
  • 컬러 (인서트) 회색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) Ni 금도금 체결 측면
  • 재료 (후드/하우징) 아연 다이캐스트
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
    나프탈렌
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-2-111
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • PROFINET
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 60 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140227255
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar