Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 002 9045
LATCH LOCK BOLT_M3/M3_H: 6,2 mm L: 12 m
LATCH LOCK BOLT_M3/M3_H: 6,2 mm  L: 12 m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Perno de bloqueo de retén
Instalación de cable, Rosca M3
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 002 9045
LATCH LOCK BOLT_M3/M3_H: 6,2 mm L: 12 m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
標識
  • 類別 附件
  • 系列 D-Sub
  • 附件種類 彈簧鎖螺栓
  • 附件介紹
    電纜安裝
    螺紋M3
版本
  • 詳細資料 每個外殼各訂購2件。
材料特性
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(a) / 6(a)-I:鉛是出於易加工目的而加入的鋼中的合金元素,鍍鋅鋼的含鉛量高達 0.35% / 鉛是出於易加工的目的而加入鋼中的合金元素,含鉛量高達 0.35% 在批量熱鍍鋅鋼部件中,含鉛量高達 0.2%
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 1,000
  • 淨重 2.08 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 73181558
  • GTIN 5713140088252
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar