Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 04 401 2727 00
Kit Q4/2 f ang AS 2,5-6mm² 12-16mm
Kit Q4/2 f ang AS 2,5-6mm² 12-16mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Hembra
Entrada en ángulo
Rango de sujeción: 12 ... 16 mm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 04 401 2727 00
Kit Q4/2 f ang AS 2,5-6mm² 12-16mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
標識
  • 類別 コネクタセット
  • 系列 Han® Q
  • 標識 4/2
版本
  • 公母類型 母頭
  • 版本 側出線
  • 應用領域 電源電纜
  • 包裝內容
    上殼
    母插蕊
    密封插蕊
    電纜緊固件
技術參數
  • 導體截面積 2.5 ... 6 mm²
  • 夾持範圍 12 ... 16 mm
材料特性
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 ドイツ
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140274181
  • eCl@ss 27,440,113.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje