Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 61 03 001 2110
InduCom 9p 2T-entry hexscrew 4-40
InduCom 9p 2T-entry hexscrew 4-40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Con tierra interna
Tamaño: D-Sub 1
Tornillo hexagonal con arandela prisionera Rosca 4-40 UNC
Entrada superior
2x
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 61 03 001 2110
InduCom 9p 2T-entry hexscrew 4-40
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases D-Sub InduCom
  • Tipo de capota/base Base
  • Descripción de capota/base Con tierra interna
Versión
  • Tamaño D-Sub 1
  • Versión Top entry
  • Número de entradas de cable 2
  • Entrada de cable 2x
  • Protección contra tirones An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • Tipo de bloqueo Hexagonal screw with captive washer Thread 4-40 UNC
  • Conexión a tierra With internal grounding block
  • 2 partes Yes
  • Separable Yes
  • Detalles Part number includes one dummy plug
Características técnicas
  • Par de apriete
    0.4 Nm ground connection
    0.4 Nm cover screw
    0.4 Nm Locking screw
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30
Propiedades del material
  • Material (capota/base) 아연 다이캐스트
  • Material (tornillo) Steel, nickel plated
  • Longitud 46.7 mm
  • Anchura 31 mm
  • Altura 14.8 mm
  • RoHS compliant
  • Estado ELV 준수
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII no
  • Sustancias REACH ANNEX XIV no
  • Sustancias REACH SVHC no
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 58,575 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140222328
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416