Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 C60 0276 050
Han Q7/0 CA 8G2,5 f/- st/-PVC, 5m
Han Q7/0 CA 8G2,5 f/- st/-PVC, 5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 C60 0276 050
Han Q7/0 CA 8G2,5 f/- st/-PVC, 5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    커넥터 1
Identificación
  • Categoría システムケーブル
  • Serie Han® Q
  • Identificación 7/0
  • Elemento ケーブルアセンブリ
  • Especificaciones 片側組み立て済み
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Tamaño 3 A
  • Número de contactos 7
  • Contacto PE はい
  • Detalles
    通電状態で挿抜しないこと。
    組み立てと設置は、資格を持つ電気技師が実施してください。
    感電保護:間接接触に対する保護(故障保護)については、設置の際にユーザご自身で適切な対策を講じてください。例:アクセス制限区域(熟練の電気技術者と電気関連の訓練を受けた人員のみアクセス可能なエリア)。
材質
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • Exenciones RoHS 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • Estado ELV 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 含まず
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • Sustancias REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Sustancias de la California Proposition 65 はい
  • Sustancias de la California Proposition 65
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen ルーマニア
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140334755
  • eCl@ss 27,060,327.00
  • UNSPSC 24.0 43211600