Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
17
Combinables
1
Tools
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
115
N.º de referencia: 09 38 087 3101
Han K 32-55-F-C
Han K 32-55-F-C

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Tamaño: 10 B
Contactos: 87
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm² Power 0.09 ... 0.52 mm² Señal
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 38 087 3101
Han K 32-55-F-C
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
17
Combinables
1
Tools
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
115
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Vložky
  • Řada Han-Com®
  • Identifikace Han® K 32/55
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Velikost 10 B
  • Počet kontaktů 87
  • Počet signálních kontaktů 55
  • Počet výkonových kontaktů 32
  • Kontakt PE Ano
  • Podrobnosti
    Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
    32x Han D®
    55x D-Sub
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče
    0,14 ... 2,5 mm² Power
    0,09 ... 0,52 mm² Signál
  • Jmenovitý proud (signál) 4 A
  • Jmenovité napětí (signál) 50 V
  • Jmenovité rázové napětí (signál) 0,8 kV
  • Stupeň znečištění (signál) 2
  • Jmenovitý proud (napájení) 10 A
  • Jmenovité napětí (napájení) 250 V
  • Jmenovité rázové napětí (napájení) 4 kV
  • Stupeň znečištění (napájení) 2
  • Jmenovité napětí podle UL
    600 V Contactos de potencia
    30 V Contactos de señal
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Policarbonato (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH No incluido
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH No incluido
  • Látky SVHC podle nařízení REACH No incluido
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 No incluido
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 35 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140186507
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar