La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Surface mounted housing, Size: 16 A, Single locking lever, Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced, Side entry, 1x M25, Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced, RAL 9005 (jet black), Degree of protection: IP65