Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
61
N.º de referencia: 09 33 024 4739
CONECTOR BORNA Han ES AV HEMBRA 24 CTOS
CONECTOR BORNA Han ES AV HEMBRA 24 CTOS

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Conector con regletero
Terminación de borne de cepo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 24
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 33 024 4739
CONECTOR BORNA Han ES AV HEMBRA 24 CTOS
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
61
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han® ES AV
  • Elemento Conector con regletero
  • Especificaciones
    Versión para diestros
    Contorno sencillo (SK)
Versión
  • Método de terminación Terminación de borne de cepo
  • Tipo Hembra
  • Tamaño 24 B
  • Número de contactos 24
  • Contacto PE
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,14 ... 2,5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 500 V
  • Tensión de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Corriente nominal según UL 12 A
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Corriente nominal según CSA 12 A
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 4 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 202,82 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140052291
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han® AV
Industrial Connectors Han®
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
HARTING eChat