Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
5
Combinables
2
Tools
1
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
527
N.º de referencia: 09 31 006 3101
Han 6 HsB-SMC-FI-CRT
Han 6 HsB-SMC-FI-CRT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌35 A
Tamaño: 16 B
Contactos: 6
Sección de conductor: 1.5 ... 10 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 31 006 3101
Han 6 HsB-SMC-FI-CRT
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
5
Combinables
2
Tools
1
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
527
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Binnenwerken
  • Serie Han® HsB
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Grootte 16 B
  • Aantal contacten 6
  • PE-contact Ja
  • Details Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 1,5 ... 10 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 16 ... AWG 8
  • Nominale stroom ‌ 35 A
  • Nominale spanning geleider-aarde 400 V
  • Nominale spanning geleider-geleider 690 V
  • Nominale impulsspanning 6 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale spanning conform UL 600 V
  • Nominale spanning conform CSA 600 V
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 66,9 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140186408
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han® HsB
HARTING News 2020
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar