Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
11
Inserts
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 39 010 0426
Han 10HP-HTE-M25
Han 10HP-HTE-M25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 10 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 39 010 0426
Han 10HP-HTE-M25
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
11
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
  • Serie de capotas/bases Han® HP
  • Tipo de capota/base Lengő csatlakozóház
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Versión Egyenes kábelbevezetés
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M25
  • Tipo de bloqueo Csavaros rögzítés
  • Campo de aplicación Lengő és rögzített oldali csatlakozóházak durva környezetekhez
Características técnicas
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 3 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K az ISO 20653 szerint
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Présöntött alumínium
  • Superficie (capota/base) Porbevonatos
  • Color (capota/base) RAL 7037 (porszürke)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Rozsdamentes acél
  • RoHS konform
  • Estado ELV konform
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Nem része
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Nem része
  • Sustancias REACH SVHC Nem része
  • Sustancias de la California Proposition 65 Igen
  • Sustancias de la California Proposition 65 Nikkel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 258 g
  • País de origen Németország
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140182127
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection