Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
21
Combinables
14
Tools
1
Accessories
6
Spare Part
1
Hoods/Housings
470
N.º de referencia: 09 33 010 2602
Han 10E insert male crimp
Han 10E insert male crimp

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 10 B
Contactos: 10
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 33 010 2602
Han 10E insert male crimp
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
21
Combinables
14
Tools
1
Accessories
6
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
470
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Aislantes
  • Serie Han E®
Versione
  • Collegamento Terminación de engaste
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Macho
  • Taglia 10 B
  • Numero di poli 10
  • Contatto di terra
  • Dettagli applicativi Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0,14 ... 4 mm²
  • Sezione conduttori AWG 26 ... AWG 12
  • Corrente d'esercizio ‌ 16 A
  • Tensione di esercizio 500 V
  • Tensione di prova 6 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Tensione d'esercizio secondo UL 600 V
  • Tensione d'esercizio secondo CSA 600 V
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • esenzioni RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Stato ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sostanze REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sostanze REACH SVHC
  • Sostanze REACH SVHC Plomo
  • Codice ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Plomo
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 45 g
  • Paese di origine Alemania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140051027
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar