Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
5
N.º de referencia: 09 66 362 6817
CONECTOR MACHO ACOD. 25 CTOS A SOLDAR
CONECTOR MACHO ACOD. 25 CTOS A SOLDAR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Low-profile
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌7.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 3
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 25 Con contacto de puesta a tierra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 66 362 6817
CONECTOR MACHO ACOD. 25 CTOS A SOLDAR
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
5
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Conectores
  • Seria D-Sub
  • Identificare Estándar
  • Element Conector
  • Specificație Low-profile
  • Descrierea contactului
    Girado
    Acodado
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminación de soldadura por ondas
  • Gen Macho
  • Mărime D-Sub 3
  • Tip conexiune De placa madre a tarjeta hija
  • Număr de contacte 25
  • alte contacte Con contacto de puesta a tierra
  • Lungime terminaţie 3 mm
  • Fixare PCB Con bloqueos de placa
  • Tip blocare Brida de fijación con bloqueo de tornillo montado 4-40 UNC
Caracteristici tehnice
  • Distanţa între rânduri 2,54 mm
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2,76 mm
  • Curent nominal ‌ 7,5 A
  • Distanţă în aer ≥ 1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere ≤0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 83 N
  • Forţă de extragere
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Nivel de performanţă
    2
    según CECC 75301-802
  • Cicluri de cuplare ≥ 250
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosime PCB ≥1,6 mm
  • Înălţimea de instalare ‌ 3,6 mm
  • Hot plugging Negativa
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP)
    Carcasa: acero chapado
  • Culoare (inserţie) Negro
  • Material (contacte) Aleación de cobre
  • Suprafaţă (contacte) Metal noble sobre Ni
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Excepţii RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • stare ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII No incluido
  • Substanţe REACH ANEXA XIV No incluido
  • Substanţe REACH SVHC
  • Substanţe REACH SVHC Plomo
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plomo
    Níquel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 14,2 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140084520
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Ficha técnica
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
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar