Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
65
N.º de referencia: 09 67 015 0432 160
DSUB PLAST-HOOD 15P LGS-38mm
DSUB PLAST-HOOD 15P LGS-38mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
La tapa se puede atornillar
Tamaño: D-Sub 2
Con tornillos de enclavamiento largos Rosca 4-40 UNC
Entrada superior
1x
Material (capota/base): Termoplásticos
Negro
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 015 0432 160
DSUB PLAST-HOOD 15P LGS-38mm
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
65
Detalles del producto
Identification
  • Category Carcase/prize
  • Series of hoods/housings D-Sub
  • Type of hood/housing Capac priză
  • Description of hood/housing Capacul poate fi înşurubat
Version
  • Size D-Sub 2
  • Version Intrare verticală
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x
  • Cable fixing Clemă cablu
  • Locking type Cu şuruburi de blocare lungi Filet 4-40 UNC
  • 2 parts Da
  • Separable Da
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0,25 Nm Şurub clemă cablu
    ‌0,25 Nm şurub capac
    ‌0,4 Nm Şurub de blocare
  • Ambient temperature -20 ... +90 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30
  • Cable diameter 3,3 ... 8,5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Termoplastic
  • Colour (hood/housing) Negru
  • Length 34,7 mm
  • Width 40 mm
  • Height 15,2 mm
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • RoHS exemptions
    6(a) / 6(a)-I: Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice și în oțelul galvanizat cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate / Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate și în componentele de oțel galvanizat în șarjă prin cufundare la cald care au un conținut de plumb de până la 0,2 % din greutate
    6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • ELV status compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Nu este inclus
  • REACH ANNEX XIV substances Nu este inclus
  • REACH SVHC substances Da
  • REACH SVHC substances Plumb
  • ECHA SCIP number c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • California Proposition 65 substances Da
  • California Proposition 65 substances Plumb
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 17,55 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140221369
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416