Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 037 0715
DSUB FE 37pol.metal.plastic cap w.chain
DSUB FE 37pol.metal.plastic cap w.chain

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para conectores hembra, Con cadena
Tamaño: D-Sub 4
Plástico, metalizado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 037 0715
DSUB FE 37pol.metal.plastic cap w.chain
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio
    para conectores hembra
    Con cadena
Versión
  • Tamaño D-Sub 4
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Plástico, metalizado
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 3,89 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140092853
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar