Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Tools
3
N.º de referencia: 09 67 000 7257
DSUB CRIMP KONT FE AU3 RX10000 AWG28/24
DSUB CRIMP KONT FE AU3 RX10000 AWG28/24

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Hembra
Aleación de cobre
Sección de conductor: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 000 7257
DSUB CRIMP KONT FE AU3 RX10000 AWG28/24
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Tools
3
Detalles del producto
Identification
  • Category Contacts
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Manufacturing process Stamped contacts
  • Pack contents
    10000 pieces on reel
    Unrolling left
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.09 ... 0.25 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 28 ... AWG 24
  • Wire outer diameter ≤1.02 mm
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Stripping length 2.5 ... 3 mm
  • Performance level 3
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 3,000 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140086845
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar