Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
16
Combinables
9
Tools
11
Accessories
2
N.º de referencia: 09 73 160 6974
DIN-Signal R060MP-13,0C1-2-P5Au
DIN-Signal R060MP-13,0C1-2-P5Au

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de introducción a presión, Terminación enrollada
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 64
Recto
Aleación de cobre
Au sobre Pd/Ni sobre Ni, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 73 160 6974
DIN-Signal R060MP-13,0C1-2-P5Au
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
16
Combinables
9
Tools
11
Accessories
2
Detalles del producto
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 DIN 41612
  • 標識 M反轉型
  • 原件 公連接器
  • 插針端子介紹 直式
  • 特點 特殊插針的額定電流:請參見所選插針的數據表
版本
  • 接線方式
    壓接終端
    繞接接線方式
  • 連接方式
    主板到子插件板
    堆棧
    PCB至電纜
  • 針數 64
  • 信號針數 60
  • 插針佈局 a、b 和 c 排,位置 7、8……25、26
  • 連接長度 13 mm
  • 編碼 不缺針的編碼方式
  • PCB 固定 帶固定法蘭
技術參數
  • 插針排 3
  • 針間距(接線端)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • 針間距(插拔端)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • 額定電流 ‌ 2 A
  • 額定電流 Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • 放電距離 ≥ 1,2 mm
  • 爬電距離 ≥ 1,2 mm
  • 絕緣阻抗 >1012 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 極限溫度 -40 ... +105 °C temperatura de limitación superior limitada por la placa de circuitos impresos
  • 插入力 ≤ 60 N
  • 拔出力 ≤ 40 N
  • 性能等級
    2
    conforme a IEC 60603-2
  • 插拔次數 ≥ 400
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1,6 mm
  • Hot plugging Negativa
材料特性
  • 材料(插蕊) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • 顏色(插蕊) RAL 7032 (gris guijarro)
  • 材料(插針) Aleación de cobre
  • 表面(插針)
    Au sobre Pd/Ni sobre Ni
    Ni Lado de terminación
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV 狀態 conforme
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 No incluido
  • REACH 附件XIV 物質 No incluido
  • REACH SVHC 物質 No incluido
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質 Níquel
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 IEC 60603-2 (complementario)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鐵路分類 F4/I3 según NFF 16-101/102
商業數據
  • 包裝尺寸 20
  • 淨重 14.2 g
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140197510
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar