Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Osa number: 09 67 009 0338
D Sub side entry metal hood 9 pole_cable
D Sub side entry metal hood 9 pole_cable

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Shell housing
Cover can be screwed on
Size: D-Sub 1
Hexagonal screw Thread 4-40 UNC
Side entry
1x
Material (hood/housing): Metal
Notes
Compare
Osa number: 09 67 009 0338
D Sub side entry metal hood 9 pole_cable
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
toote detailid
Identificatie
  • Categorie 上売/底座
  • Serie D-Sub
  • Type kap/behuizing 底座外壳
  • Beschrijving van kap/behuizing 盖子可用螺丝固定
Versie
  • Grootte D-Sub 1
  • Versie 边出线
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x
  • Vastzetten van kabel
    电缆紧固夹
    防折套管 ≤ 9.7 mm
  • Vergrendelingstype 六角螺丝 螺纹 4-40 UNC
  • 2 onderdelen
  • Scheidbaar
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
    ‌0.4 Nm 螺钉保护罩
    ‌0.4 Nm 电缆夹螺钉
  • Omgevingstemperatuur -55 ... +125 °C
  • Kabeldiameter 3 ... 15 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) 金属
  • Lengte 42 mm
  • Breedte 31.6 mm
  • Hoogte 15.2 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-uitzonderingen 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV-status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
规格和认证
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 51.42 g
  • Land van herkomst 德国
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140088894
  • eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Instructions
Assembly instructions

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare