myHARTING Login
Configuradores
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Productos combinables
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
eShop
...
Miscellaneous
Cable connectors and cable assemblies
21 37 CAB 0002
N.º de referencia: 21 37 CAB 0002
17xAWG22 PUR
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Copper cable (round)
17x AWG 22
PUR (polyurethane)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 37 CAB 0002
17xAWG22 PUR
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Distribuidores
Consultar por e-mail
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
Overview
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Elemento
Cables a granel
Especificaciones
No montado
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Número de núcleos
17
Estructura de núcleo
17x AWG 22
Blindaje
No blindado
Datos de terminación
Tensión nominal
300 V
Características técnicas
Diámetro exterior de hilo
8,3 mm
Temperatura de limitación
-40 ... +80 °C
Radio de flexión mínimo
6x diámetro de cable (plegado único)
12x diámetro de cable (plegado repetido)
Tensión de prueba U
r.m.s.
2 kV
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Negro
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1581 VW-1
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
China
eCl@ss
27.061.801,00
Descargas
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Comparar