Bastidores
  • Bastidor de acoplamiento
  • Bastidores de montaje
Filters
  • Categoría
    Select a value Reset filter
    • Accesorios
      230
  • Grado de protección según IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      8
    • IP65 / IP67
      16
  • Sección de conductor
    Select a value Reset filter
    • 0,5 ... 2,5 mm² PE (lado de señal)
      8
    • 1 ... 10 mm² PE (lado de potencia)
      8
    • 1 ... 2,5 mm² Lado de señal del terminal PE
      10
    • 1 ... 2,5 mm² PE (lado de señal)
      1
    • 4 ... 10 mm² Lado de potencia del terminal PE
      10
    • 4 ... 10 mm² PE (lado de potencia)
      1
    • 6 mm²
      1
    • Se recomienda el uso de manguitos, sección de cable de 10 mm² solo con herramienta de engaste de manguito 09 99 000 0374.
      8
  • Tipo
    Select a value Reset filter
    • Hembra
      9
    • Macho
      8
  • Tamaño
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      12
    • 16 B
      29
    • 16 HPR enlarged
      12
    • 22 HPR
      4
    • 24 B
      47
    • 24 HPR enlarged
      22
    • 34 HPR
      12
    • 48 B
      14
    • 48 HPR
      1
    • 6 B
      15
    • L32 B
      2
    • Modular Twin
      1
    • SP1
      2
  • Entrada de cable
    Select a value Reset filter
    • 1x M25
      1
    • 1x M32
      3
230 products (of 230)
1/8
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0