Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
4
Zubehör
7
Artikelnummer: 09 65 129 7702
DSUB SV MA SSDP STR29 09P PL3NUT4-40HT
DSUB SV MA SSDP STR29 09P PL3NUT4-40HT

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Reflowlötanschluss (THR)
Bemessungsstrom: ‌6,5 A
Stift
Baugröße: D-Sub 1
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PCT), Shell: Stahl, vernickelt
grau
Kontakte: 9
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar.  Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner.
Artikelnummer: 09 65 129 7702
DSUB SV MA SSDP STR29 09P PL3NUT4-40HT
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
4
Accessories
7
Produktdetails
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Standard
  • Elemento Corpo connettore
  • Descrizione del contatto
    Stampati
    Diritto
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda (THR)
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Taglia D-Sub 1
  • Tipologia di collegamento
    Scheda madre a scheda figlia
    Mezzanino
  • Numero di poli 9
  • Lunghezza del collegamento 2,9 mm
  • Tipi di aggancio Flangia di fissaggio filettata 4-40 UNC
Dettagli tecnici
  • Distanza tra le file 2,84 mm
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2,74 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 6,5 A
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1 mm
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio ≤0,6 Nm Schraubbolzen
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C (beim Reflowlöten max. +240 °C für 15 s)
  • Forza di inserzione ≤ 30 N
  • Forza di prelievo
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Classe di lavoro 3
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 50
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento II (400 ≤ CTI < 600)
  • Spessore PCB ≥1,6 mm
  • Altezza di installazione ‌ 6,2 mm
  • Hot plugging nein
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PCT)
    Shell: Stahl, vernickelt
  • Colore (inserto) grau
  • Materiale (contatti) Kupferlegierung
  • Finitura superficiale (contatti) Edelmetall über Ni
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • Stato ELV konform
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII nicht enthalten
  • Sostanze REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • Sostanze REACH SVHC nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances
    Blei
    Nickel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41652
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 6,95 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140217508
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen