Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
1
Accessories
4
Ricambio
1
Custodie
42
N.º de referencia: 09 33 024 2726
Han 24 ES-F 25-48
Han 24 ES-F  25-48

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Inserti
Collegamento a molla
Femmina
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Corrente d'esercizio: ‌16 A
Taglia: 48 B
Contatti: 48
Sezione conduttori: 0.14 ... 2.5 mm²
Lega di rame
Argentati
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 33 024 2726
Han 24 ES-F 25-48
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
1
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
42
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Inserti
  • Serie Han® ES
  • Specifiche Marchiatura continua
Versione
  • Collegamento Collegamento a molla
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Taglia 48 B
  • Numero di poli 48
  • Contatto di terra si
  • Identificazione contatti 25 ... 48
  • Dettagli applicativi Sono necessari due inserti per un assemblaggio completo
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0,14 ... 2,5 mm²
  • Sezione conduttori AWG 26 ... AWG 14
  • Corrente d'esercizio ‌ 16 A
  • Tensione di esercizio 500 V
  • Tensione di prova 6 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Tensione d'esercizio secondo UL 600 V
  • Tensione d'esercizio secondo CSA 600 V
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 3 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 7 ... 9 mm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polycarbonate (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materiale (contatti) Copper alloy
  • Finitura superficiale (contatti) Silver plated
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • Codice ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 95 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140052055
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Connettori Industriali Han®
Capitolo Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar