Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Codice prodotto: 09 33 000 9957
Coding System Guide Bushing Han-Snap
Coding System Guide Bushing Han-Snap

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Codifica
Solo per montaggio ribaltabile
Femmina
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 33 000 9957
Coding System Guide Bushing Han-Snap
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
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie Han-Snap®
  • Tipo di accessorio Codifica
  • Descrizione degli accessori Solo per montaggio ribaltabile
Versione
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio ‌0,5 Nm Viti di fissaggio M3
  • Recommended screw driver Slotted 1 x 6
Proprietà del materiale
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 50
  • Peso netto 0,1 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140050501
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal
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
Capitolo Han-Snap®
Connettori Industriali Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta