Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
N.º de referencia: 14 31 051 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-5 GN
har-flexicon 5,08 FSV-5 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Vertical
Terminación de tornillo
Corriente nominal: ‌15 A
Contactos: 5
Aleación de cobre
Sn Lado de acoplamiento
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Verde
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 31 051 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-5 GN
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flexicon®
  • Element Złącze
  • Specyfikacje Pionowo
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie śrubowe
  • Typ połącznia PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 5
  • Kodowanie Piny kodujące należy zamawiać osobno.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu
    0,05 ... 2,5 mm² Drut
    0,05 ... 2,5 mm² Linka
    0,5 ... 2,5 mm² Linka, z tulejkami, bez tulei z tworzywa
    0,1 ... 2,5 mm² Linka, z tulejkami, z tulejami z tworzywa
  • Przekrój przewodu AWG 30 ... AWG 12
  • Rzędy kontaktów 1
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 5,08 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 15 A
  • Napięcie znamionowe 250 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 4 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Długość odizolowania 6 ... 7,5 mm
  • Moment dokręcający 0,5 ... 0,6 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +110 °C
  • Rozmiar M3
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Poliamid (PA)
    Polifalamid (PPA)
  • Kolor (wkład) Zielony
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Sn Strona łączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 150
  • Waga netto 9,06 g
  • Kraj pochodzenia Włochy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140209411
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar