Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
N.º de referencia: 09 19 550 6822
SEK mezz Fe 50P THT 4.5mm PL2
SEK mezz Fe 50P THT 4.5mm PL2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por reflujo (THR), Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 50
Recto
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de terminación, Au sobre Pd/Ni Lado de acoplamiento
Nivel de rendimiento: 2
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 19 550 6822
SEK mezz Fe 50P THT 4.5mm PL2
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri SEK Ara kat
  • Eleman Dişi konnektör
  • Kontak açıklaması Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi
    Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
    Dalga lehimleme sonlandırması
  • Bağlantı türü
    PCB'den PCB'ye
    Anakarttan ek karta
  • Kontak sayısı 50
  • Sonlandırma uzunluğu 4,5 mm
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 2
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2,54 mm
  • Nominal akım ‌ 1 A
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C (yeniden akışlı lehimleme sırasında 60 sn için maks. +240 °C)
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 100 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 100 N
  • Performans seviyesi 2
  • Eşleşme döngüsü ≥ 250
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Sıvı Kristal Polimer (LCP)
  • Renk (parça) Siyah
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
    Pd/Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 50
  • Net ağırlık 12,65 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140212749
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar