Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 25 231 0010 001
PP SFP XS Assy, XSRJ45-RJ45, 1m
PP SFP XS Assy, XSRJ45-RJ45, 1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 25 231 0010 001
PP SFP XS Assy, XSRJ45-RJ45, 1m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie System cabling
  • Baureihe
    RJ45
    PushPull XS SFP
  • Komponente Cable assemblies
  • Beschreibung Pre-assembled on both sides
  • Steckverbinder 1
    RJ45 Connector
    Straight
  • Steckverbinder 2 PushPull XS SFP Straight
  • Kabeltyp Copper cable (round)
Ausführung
  • Kabellänge 1 m
Technical characteristics
  • Übertragungseigenschaften Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 114 g
  • Ursprungsland Latvia
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140268999
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar