Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
45
N.º de referencia: 61 03 001 3016 010
InduCom 15p T&S-entry kn-screw M3 w/o
InduCom 15p T&S-entry kn-screw M3 w/o

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Sin tierra interna
Tamaño: D-Sub 2
Tornillo moleteado Rosca M3
Entrada superior
1x
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 001 3016 010
InduCom 15p T&S-entry kn-screw M3 w/o
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
45
Detalles del producto
Identification
  • Category Kabelkåpor/chassihus
  • Series of hoods/housings D-Sub InduCom
  • Type of hood/housing Skalchassihus
  • Description of hood/housing Utan intern jord
Version
  • Size D-Sub 2
  • Version Toppingång
  • Number of cable entries 1
  • Kabelingång 1x
  • Dragavlastning En extra InduCom kabelklämma eller en krimpfläns - hylskombinationen finns att få beroende på användningen av kabeln.
  • Locking type Räfflad skruv Gänga M3
  • ground connection Utan intern jordningsblock
  • 2 parts Ja
  • Separable Ja
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment
    ‌0,4 Nm Lockskruv
    ‌0,4 Nm Låsskruv
  • Omgivningstemperatur -55 ... +125 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP30
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zink, pressgjuten
  • Material (skruv) Förnicklat stål
  • Längd 34,7 mm
  • Bredd 39,5 mm
  • Höjd 14,8 mm
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Country of origin Kina
  • GTIN 5713140221680
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416