Productos combinables
Productos combinables NUEVO
인서트
4
N.º de referencia: 97 00 000 1515
ICC20_H_BS_ST_CG_13-17_EMC
ICC20_H_BS_ST_CG_13-17_EMC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Carcasa
Con prensaestopa integrado, Recto, Versión EMC
Tamaño: 20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): TPE
Grado de protección: IP67, IPX9
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 1515
ICC20_H_BS_ST_CG_13-17_EMC
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Inserts
4
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING ICC
  • Type of hood/housing Backshell
  • Description of hood/housing
    With integrated cable gland
    Straight
    EMC version
Version
  • Size 20
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌12 Nm Cable gland
    ‌15 Nm Backshell
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Number of relockings ≥ 10
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • Clamping range 13 ... 17 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Nickel plated
  • Material (seal) TPE
  • Colour (seal) Blue
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin India
  • European customs tariff number 85389099
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar