Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
25
N.º de referencia: 09 38 005 2621
Han K 3/0 Pos. male Insert Screw Term.
Han K 3/0 Pos. male Insert Screw Term.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo axial
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌200 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 3
Sección de conductor: 35 ... 70 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 38 005 2621
Han K 3/0 Pos. male Insert Screw Term.
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
25
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han-Com®
  • Identificación Han® K 3/0
  • Especificaciones Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo axial
  • Tipo Macho
  • Tamaño 24 B
  • Número de contactos 3
Características técnicas
  • Sección de conductor 35 ... 70 mm²
  • Corriente nominal ‌ 200 A
  • Tensión nominal conductor-tierra 1.150 V
  • Tensión nominal conductor-conductor 2.000 V
  • Tensión de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Corriente nominal según UL 200 A
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Corriente nominal según CSA 160 A
  • Tensión nominal según CSA 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 0,2 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 22 mm
  • Par de apriete
    8 Nm @ 35 mm²
    9 Nm @ 50 mm²
    10 Nm @ 70 mm²
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 308,8 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140056152
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar
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
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?