Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
19
Accessories
11
Pièce détachée
2
Inserts
41
Frames
2
N.º de referencia: 19 30 010 1131
Han 10B HTE M25 PFT SL
Han 10B HTE M25 PFT SL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base pasacables
Tamaño: 10 B
Perfil alto
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 30 010 1131
Han 10B HTE M25 PFT SL
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
19
Accessories
11
Piesă de schimb
2
Inserţii
41
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Capots/Embases
  • Séries de capots/embases Han® B
  • Type de capot/embase Embase de traversée de cloison
  • Type Construction haute
Version
  • Taille 10 B
  • Version Top entry
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x M25
  • Type de verrouillage Single locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Applications Standard hoods/housings for industrial connectors
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température For use as a connector according to IEC 61984.
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Aluminium die-cast
  • Revêtement (capot/embase) Powder-coated
  • Couleur (capot/embase) RAL 7037 (dust grey)
  • Matériau (joint) NBR
  • Matériau (verrouillage)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Couleur (élement de verrouillage) RAL 7037 (dust grey)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 (leviers de verrouillage) V-0
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 313,3 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140164659
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar