Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
5
N.º de referencia: 09 66 162 6817
DSUB SV MA SSDP ANG36-254 09P AU2
DSUB SV MA SSDP ANG36-254 09P AU2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Low-profile
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌7.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 9 Con contacto de puesta a tierra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 66 162 6817
DSUB SV MA SSDP ANG36-254 09P AU2
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
5
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Standard
  • Element Connector
  • Specificatie Low-profile
  • Beschrijving van het contact
    Gedraaid
    Haaks
Versie
  • Aansluitmethode Wave soldering termination
  • Geslacht Male
  • Grootte D-Sub 1
  • Verbindingstype Motherboard to daughtercard
  • Aantal contacten 9
  • overige contacten With grounding pin
  • Afsluitingslengte 3 mm
  • PCB-bevestiging With board locks
  • Vergrendelingstype Fixing flange with fitted screw lock 4-40 UNC
Technische eigenschappen
  • Afstand tussen rijen 2.54 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2.74 mm
  • Nominale stroom ‌ 7.5 A
  • Tussenruimteafstand ≥ 1 mm
  • Kruipweg ≥ 1 mm
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel ≤0.4 Nm Locking screw
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 30 N
  • Uittrekkracht
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Prestatieniveau
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • steekcycli ≥ 250
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-dikte ≥1.6 mm
  • Installatiehoogte ‌ 3.6 mm
  • Hot plugging No
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Kleur (insteekstuk) Black
  • Materiaal (contacten) Copper alloy
  • Oppervlak (contacten) Noble metal over Ni
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV-status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen Lead
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen
    Lead
    Nickel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 8,9 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140081390
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar