Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.
Resumen de caracterísiticas
Connector
Wave soldering termination
Rated current: 7.5 A
Male
Size: D-Sub 3
Thermoplastic resin (PCT), Plated steel
C-filter 3900 pF ±20% @ ≤100 V
Contacts: 25
Copper alloy
Noble metal over Ni