Productos combinables
Productos combinables NUEVO
設備端 / 面板饋通
6
N.º de referencia: 33 48 161 6A20 150
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 15m
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 15m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 161 6A20 150
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 15m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
設備端 / 面板饋通
6
Detalles del producto
Identification
  • Category Cableado de sistema
  • Series HARTING ix Industrial®
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado por ambos lados
  • Connector 1 HARTING ix Industrial® Tipo B
  • Connector 2 HARTING ix Industrial® Tipo B
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
Version
  • Cable length 15 m
  • Number of cores 10
  • Core structure 10x AWG 26
  • Termination method Terminación de soldadura
  • Coding Tipo B
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 1,5 A
  • Rated voltage
    50 V AC
    60 V DC
  • Limiting temperature -30 ... +80 °C
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Gris
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-124
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Vietnam
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140260146
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos