Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Module holder
2
Contact block
6
N.º de referencia: 09 45 453 2200
har-switch latching 90°
har-switch latching 90°

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Interruptores selectores
enclavamiento 90°
plata
Diámetro del agujero de montaje: 30.5 mm
Notas
Comparar
Dieser Artikel benötigt zusätzlich Kontaktgeber und einen Modulhalter zur Funktionsfähigkeit. Bitte wählen Sie diese unter „Passende Produkte“ aus.
N.º de referencia: 09 45 453 2200
har-switch latching 90°
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Module holder
2
Contact block
6
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Bedien- und Anzeigeelemente
  • Baureihe har-switch
  • Komponente Wahltaster
  • Beschreibung 90° rastend
Ausführung
  • Durchmesser der Einbauöffnung 30,5 mm
Technische Kennwerte
  • Betätigungsweg 6 mm
  • Überspannungskategorie III (Schutz durch Kleinspannung)
  • Anzugsdrehmoment ≤2,5 Nm Montagemutter
  • Betriebstemperatur -40 ... +70 °C
  • Lagertemperatur -50 ... +85 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
  • Stärke der Einbauwand 1 ... ‌8 mm
Materialeigenschaften
  • RoHS konform
  • ELV Status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe No incluido
  • REACH ANNEX XIV Stoffe No incluido
  • REACH SVHC Stoffe No incluido
  • California Proposition 65 Stoffe No incluido
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 30,08 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85365080
  • GTIN 5713140449848
  • eCl@ss 27371213 Frontelement für Wahlschalter
  • ETIM EC000222
  • UNSPSC 24.0 39122221
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje