Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Tools
1
Accessories
7
System Cables
1001
Артикул: 09 45 452 1535
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,6m black
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,6m black

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Служебные интерфейсы
RJ45
Полное экранирование, 360° экранирование контакта
Кат. 6 Класс Е до 250 МГц
Длина кабеля: 0.6 m
Тип соединения: Разъем - соединитель
Примечания
Compare
Артикул: 09 45 452 1535
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,6m black
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Tools
1
Accessories
7
System Cables
1001
Информация о компоненте
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-port
  • Element Service-interfaces
  • Specificatie RJ45
Versie
  • Kabellengte 0,6 m
  • Afscherming Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
  • Verbindingstype Contact naar connector
  • Bevestiging Schroefbaar in afdekplaten
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6 Klasse E tot en met 250 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Omgevingstemperatuur -25 ... +70 °C
  • steekcycli ≥ 750
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Polyamide (PA)
  • Kleur (kap/behuizing) Zwart
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
  • Goedkeuringen DNV GL
  • PROFINET Ja
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 55,8 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140060302
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Documentation
Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare