Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
N.º de referencia: 14 31 021 5102 000
har-flexicon 3,81 FPH-2 GN
har-flexicon 3,81 FPH-2 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Horizontal
Terminación de jaula de resorte de encaje
Corriente nominal: ‌11 A
Contactos: 2
Aleación de cobre
Sn Lado de acoplamiento
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Verde
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 31 021 5102 000
har-flexicon 3,81 FPH-2 GN
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
アクセサリ
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Conectori
  • Series har-flexicon®
  • Element Conector
  • Specification Orizontal
Version
  • Termination method Terminaţie Push-In-spring-cage
  • Connection type PCB la cablu
  • Number of contacts 2
  • Coding Vă rugăm comandaţi separat pinii de codificare.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului
    0,14 ... 1,5 mm² Solid
    0,14 ... 1,5 mm² Torsadat
    0,5 ... 1,5 mm² Torsadat, cu bucşe, fără manşon de plastic
    0,1 ... 1,5 mm² Torsadat, cu bucşe, cu manşon de plastic
  • Secţiunea transversală a conductorului AWG 30 ... AWG 14
  • Rânduri de contacte 1
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 3,81 mm
  • Curent nominal ‌ 11 A
  • Tensiune nominală 150 V
  • Tensiune de impuls nominală 2,5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Lungime dezizolare 9 ... 10 mm
  • Temperatura de limitare -40 ... +110 °C
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Poliamidă (PA)
    Poliftalamidă (PPA)
  • Culoare (inserţie) Verde
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Sn Partea de cuplare
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Omologări
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 300
  • Net weight 1,74 g
  • Country of origin Italia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140114654
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar