Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 15 52 002 2701 333
har-flex Power M str 2P THR PL1 Sample
har-flex Power M str 2P THR PL1 Sample

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌26.5 A
Contactos: 2
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 52 002 2701 333
har-flex Power M str 2P THR PL1 Sample
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flex®
  • Identification Power
  • Element Male connector
  • Description of the contact Straight
  • Features
    Termination method of hold downs: SMT
    The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Connection type
    マザーボード ツー ドーターカード
    メザニン
  • Number of contacts 2
  • Details IEC 61984に準拠した外被なしコネクタ。感電防止はお客様側の設置方法によってご用意ください。
  • Pack contents サンプル
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2.54 mm
  • Stacking height 3.25 mm
  • Rated current ‌ 26.5 A
  • Rated voltage 180 V
  • Rated voltage IEC 60664-1に準拠
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 2
  • Clearance distance ≥0.94 mm
  • Creepage distance
    ≥0.94 mm 基板
    ≥1.89 mm コネクタ
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 25 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 0.84 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
  • Coplanarity of contacts ‌ 0.1 mm
Material properties
  • Material (insert) 液晶高分子(LCP)
  • Colour (insert)
  • Material (contacts) 銅合金
  • Surface (contacts)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELV status 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC substances 含まず
  • California Proposition 65 substances 含まず
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140204041
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar