Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Hoods/Housings
1
N.º de referencia: 09 45 281 2813 333
T1 Industrial jack AH-IP20 long (1 pcs.)
T1 Industrial jack AH-IP20 long (1 pcs.)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de placa de circuitos impresos
Acodado, Versión larga
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌4 A
Contactos: 2 + apantallamiento
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 281 2813 333
T1 Industrial jack AH-IP20 long (1 pcs.)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
上売/底座
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING T1 Industrial
  • Element PCB connector
  • Specification
    Angled
    Long version
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Gender Female
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 2
  • further contacts + shielding
  • Pack contents Sample
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage ‌ 60 V DC
  • Transmission characteristics 4 GHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Shielding resistance ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 1,000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Test voltage UDC
    1 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-ground)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 3.245 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos PCB Multi ECAD