Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 18 028 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 28P 30,48m
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 28P 30,48m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (plano)
AWG 28/7
No halogenado
Longitud de cable: 30.48 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 18 028 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 28P 30,48m
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
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (flat)
Version
  • Cable length 30.48 m
  • Number of cores 28
  • Core structure AWG 28/7
Technical characteristics
  • Impedance 110 Ω
  • Limiting temperature
    -40 ... +105 °C unmoved
    -20 ... +105 °C moved
Material properties
  • Material (cable) Non-halogenated
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    UL 1581
    UL 758
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,650 g
  • Country of origin USA
  • European customs tariff number 85444993
  • GTIN 5713140024960
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Ficha técnica